製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

MRTに移動したベッドのエンドポジションの確認

MRTに移動したベッドのエンドポジションの確認

MRIシステムでは、患者用ベッドが正しくドッキングされていないと検査を開始することができません。当社の位置検出用光ファイバーは、システム内にほとんどスペースを必要とせず、両側に取り付けることができます。

特集記事

  • 正確なスイッチング動作
  • 光ファイバーの省スペース化

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?