製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ワークのクランプの確認

ワークのクランプの確認

旋盤のチャックにワークがしっかりと収まってこそ、正確で安定した品質の加工が可能になります。スイッチング出力を持つセンサーに加えて、連続出力信号を持つ誘導型位置測定システムがこのタスクを引き継ぐことが多くなっています。わずか数ミリのものから130ミリのものまで、当社の幅広い測定システムは、さまざまな寸法で最高の精度を保証します。

特集記事

  • 多様な課題を解決する豊富なバリエーション
  • 非常に正確で再現性が高い
  • 連続テスト

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?