製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型位置センサー

誘導型センサ

で提供しています。:

5 シリーズ

当社の誘導型位置センサーは、狭い設置条件下でも威力を発揮します:完璧に統合可能で最高の精度を持つ金属物体の誘導位置測定は、非接触であるため摩耗もありません。シンプルなターゲットにより、直線的な測定経路を確実に検出します。回転ディスクのような機械の単純な部品がターゲットとして機能します。バージョンによっては、測定値は IO-Link 経由またはアナログ出力信号として出力されます。

センサの主な用途は、ドライブスピンドルとクランプデバイスのモニタリングです。誘導型位置センサは、エラーのないクランププロセスを保証します。さらに、この位置決めシステムは、機械工学において、パンチング深さ、グリッパーの位置、ローラーの位置、バルブの位置などを検出するために、直線運動を伴う他の多くのアプリケーションに使用することができます。高い繰り返し精度により、最適なプロセス品質を保証します。

特殊機能

  • 測定範囲は0~133mmまで調整可能
  • 機械的調整が不要
  • 非接触のため摩耗がない
  • 高い繰り返し精度と正確な位置決め
  • アナログおよびデジタルインターフェース

5 シリーズ

シリーズ
測定範囲 インタフェース 接続タイプ
アクション
0 ~ 133 mm, 0 ~ 103 mm, 0 ~ 17 mm, 0...40 mm, 0 ~ 48 mm, 0...70 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Analog, voltage (default)/Analog, current selectable, Pin 4: Push-pull, Analog, current (default)/Analog, voltage selectable ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ
0 ~ 7 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Analog, voltage (default)/Analog, current selectable, Pin 4: Push-pull ケーブル
0 ~ 17 mm, 0 ~ 30 mm, 0...40 mm アナログ、電圧 ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ
0 ~ 17 mm, 0...40 mm アナログ、電流 ケーブル, コネクタ
0 ~ 133 mm, 0 ~ 103 mm, 0 ~ 48 mm, 0...70 mm アナログ、電圧, アナログ、電流 コネクタ
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?