製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コンバイン:刈取り部の高さの測定

コンバイン:刈取り部の高さの測定

農作物を少しも無駄にしないようにするには、コンバインの刈取り部が常に地面に平行に位置し、事前に設定された地面との距離を維持する必要があります。これには Balluff の超音波センサが最適です。この超音波センサは刈取り部から地面までの距離を 2 箇所(右側、左側)以上で測定し、油圧シリンダにより距離を一定に保ちます。傾斜した農地や丘陵でも、超音波センサにより均等な刈取りと最大の収穫量が可能となります。

特長

  • 幅広い用途で使用可能:広い使用温度範囲(–25 ~ 70 °C)
  • 厳しい環境に対応:ミスト、ダスト、汚れの影響を受けない(IP67)
  • ゆとりのある取付けスペース:長い検出距離(30 ~ 350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?