製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

交換グリッパに電力とデータを非接触で伝送

交換グリッパに電力とデータを非接触で伝送

グリッパ交換を自動で行うための正しい選択はインダクティブカプラです。インダクティブカプラは信号と電力を非接触で、空隙を介して伝送するからです。信号伝送はパラフィン系分離剤による障害を受けません。

汚れの影響を受けやすいコネクタの機械的な接触がなく、ロボットは連続的に 360 度の動作半径を確保します。

特長

  • 機械的な摩耗やケーブル断線がなく、メンテナンスフリーで伝送可能
  • プラグ & プレイによる簡単な設置
  • グリッパ交換の自動化により段取り時間を短縮
  • これまでアクセスしにくかった場所でも機能性確認が容易に
  • IO-Link による簡単なネットワーク接続

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?