製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

非接触エネルギー・信号伝送用誘導結合器

インダクティブ・カプラー

で提供しています。:

2 シリーズ

当社のインダクティブカプラは、エアギャップを介したエネルギーとデータの非接触伝送のための柔軟で摩耗のないソリューションを提供し、機械的なプラグコンタクトやスリップリングを不要にします。この技術により、迅速なフォーマットや金型の変更による高い生産性が可能になります。

信号伝送インダクティブカップリングシステムは、最大8つのセンサー信号用に設計されています。センサからコントローラへの一方向通信が可能です。

IO-Link信号伝送IO-Link 信号伝送用インダクティブカプラは、IO-Link マスタと IO-Link デバイス間の双方向通信を可能にします。IO-Link 規格への非接触信号伝送ではパラメータ設定が不要なため、すぐに通信を行うことができます。本格的な IO-Link インタフェースがあれば、IO-Link のリビジョンステータスに関係なく、イベント、パラメータ、プロセスデータを直接交換できます。IO-Link 伝送の助けを借りて、追加のハードウェア(IO-Link ハブ)を使用してセンサデータを収集し、アクチュエータを制御することができます。

電源当社の電源用インダクティブカプラは非接触でエネルギーを伝送するため、機械的なプラグコンタクトは不要です。その結果、摩耗のない接続が可能になり、費用対効果の高いエネルギー伝送が可能になります。これにより、生産における柔軟性と効率が向上します。

特徴

  • 磨耗のないエネルギーとデータの伝送
  • IO-Link システムに直接統合可能 - パラメータ化不要
  • 双方向データ伝送も可能

2 シリーズ

シリーズ
コンポーネント 構造 接続タイプ 信号タイプ 機能 ハウジング材質、一次
アクション
ベース, リモート 直方体, Ø 28 mm, M30×1.5, D30.0 コネクタ 双方向 IO-Link, IO-Link 信号伝送 PBTP, 真鍮, ステンレス, 真鍮ニッケルめっき, PBT
ベース, リモート 直方体, M30×1.5, M12x1, M18x1 ケーブル, コネクタ 単方向 信号伝送 PBTP, 真鍮ニッケルめっき
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?