製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

AMHS の位置の連続的な検出

AMHS の位置の連続的な検出

搬送車両の連続的な位置検出には、Balluff の磁気エンコーダシステムが適しています。このシステムは、お客様の測定セクションに個別に合わせることができます。高精度で、ロードポートへのキャリアの円滑な引渡しが可能です。

特長

  • 非接触式の測定原理により、摩耗劣化がない
  • 極めて信頼性が高く、高精度
  • 幅広い用途で使用可能:最長 48 m の短縮可能な磁気テープ

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?