製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

絶対距離測定システムおよび角度測定システム

磁気センサ

で提供しています。:

6 シリーズ

Balluff のアブソリュート位置エンコーダと角度エンコーダは、どの位置でも明確で信頼性の高い位置フィードバックを提供します。磁気コード化された位置測定システムとして、スイッチオン後すぐに位置を検出し、基準走行なしですぐに動作可能です。これにより、非常に動的なアプリケーションでも信頼性の高い絶対位置測定と絶対角度測定が可能になります。

高速かつ高精度な測定値決定と高い繰り返し精度により、このシステムは最新の機械の性能向上に大きく貢献します。コンパクトな角度センサーは、直径の大きな回転位置測定にも最適で、モーターに簡単に組み込むことができます。非接触センサーとして、特に耐久性に優れ、メンテナンスも容易です。

特徴

  • 正確な絶対変位測定のための最大48メートルの測定長さ
  • 磁気テープの柔軟な切断により、個々の要求に対応
  • キャリブレーションソフトウェアを含む迅速で簡単な取り付け
  • 堅牢な金属ハウジングによる長寿命
  • Permagnet®技術による長期安定磁気テープにより、高いシステム可用性を実現
  • リファレンスランが不要なため、時間と運用コストを削減
  • 変位および角度測定用の絶対位置決定による信頼性の高い操作性

6 シリーズ

シリーズ
測定範囲 インタフェース 絶対分解能 読取り距離 電源電圧 Ub ハウジング材質 接続タイプ 保護等級 承認/ 適合
アクション
48 m DRIVE-CLiQ 1 µm 0.01...1.3 mm 10 ~ 30 VDC 金属 コネクタ IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
256 mm, 997 mm, 64 mm SSI, BiSS-C 0.9765625 µm 0.01...0.35 mm 4.75 ~ 5.25 VDC 金属 コネクタ付きケーブル UKCA, cURus, CE, WEEE
0...256 mm BiSS-C, SSI, SPI 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm 4.75 ~ 5.25 VDC コネクタ UKCA, CE, WEEE, cULus
0...8 m SSI, BiSS-C, IO-Link 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.3 mm 4.5 ~ 5.5 VDC 金属 ケーブル, コネクタ IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, 絶対直角位相 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75 ~ 5.25 VDC, 10 ~ 30 VDC 金属 ケーブル, コネクタ IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
0...48 m BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm 0.01...0.8 mm 4.75 ~ 5.25 VDC, 10 ~ 30 VDC 金属 ケーブル, コネクタ IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE, 安全性
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?