製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型距離センサによるタイバー監視

誘導型距離センサによるタイバー監視

バルーフの誘導型距離センサは、射出プロセス中のタイバーの伸縮を継続的に監視します。このセンサは汚れによる影響を受けにくく、優れたリニアリティと繰返し精度を発揮します。

特長

  • 距離に比例したアナログ信号
  • 0.5~50 mmの測定範囲
  • 40 m/sまでの速度に対応

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?