製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型距離センサ

誘導型センサ

で提供しています。:

8 シリーズ

Balluff の誘導型距離センサ BAW は様々な位置と距離を測定し、異なる種類の素材を検出することができます。このセンサは非接触型なので、摩耗劣化がなく、耐用年数が長いという特徴があります。

ティーチング機能は調整可能なリニア領域を利用するので、最初の設置から試運転までの期間が短く、センサ交換時のダウンタイムも短縮できます。

誘導型距離センサには様々な構造のものがあるため、どのようなアプリケーションにも容易に組み込むことができます。主なアプリケーションとして、機械製造の結合組立、プレス加工、クランプの各装置の動作監視、あるいは軸の偏芯および膨張の検知があります。

誘導型距離センサは、アブソリュート方式でアナログの電圧信号、電流信号、IO-Link 信号を出力します。

特長

  • コンパクトかつ堅牢で確実に動作
  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • アブソリュート式測定
  • 測定範囲は 0.2~50 mm、ティーチングも可能
  • 短い応答時間、高い繰り返し精度、リニアリティ
  • 広い温度範囲、わずかな温度ドリフト
  • アナログインタフェースと IO-Link による簡単な導入

8 シリーズ

シリーズ
構造 検出範囲 / 測定範囲 インタフェース 接続タイプ 設置・取付け
アクション
D6.5 2 mm アナログ、電圧, アナログ、温度 ケーブル, コネクタ付きケーブル 面一
M30×1.5, M8x1, M12x1, M18x1 16 mm IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、温度, アナログ、電流 ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド, 準シールド
直方体 50 mm アナログ、電圧 コネクタ 非シールド
角柱型 15 mm アナログ、電圧 コネクタ付きケーブル 非シールド
直方体 4 mm アナログ、電圧 ケーブル, コネクタ付きケーブル 面一
直方体 2 mm アナログ、電圧 ケーブル, コネクタ 面一
直方体 5 mm アナログ、電圧, アナログ、温度 ケーブル 非シールド
M12x1 2 mm アナログ、電圧 コネクタ 面一
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?