製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スタックの高さの確認

スタックの高さの確認

サンプルを迅速に処理するためには、十分な数のラックやマイクロタイタープレートを常に用意しておく必要があります。センサーは、バッファの在庫が必要なレベルを下回ったことを検知し、お客様をサポートします。用途に応じて、静電容量式または光学式のセンサーを使用することができます。また、小型化されたデザインにより、狭い設置場所でも解決することができます。

特集記事

  • 異なった表面での信頼性
  • 透明なオブジェクトにも適しています。
  • ハウジングの形状が豊富なので、用途に応じて使い分けることができます。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?