製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コントロールされたプロセス

コントロールされたプロセス

当社の光電式距離センサーを使用すれば、いつでも材料層のサグを確認することができ、その結果、材料供給の正しい速度を確認することができます。そうすることで、タイヤの製造過程を最適にモニターすることができ、最悪の事態に陥ってもすぐに介入することができるのです。センサーの飛行時間技術は、表面に依存しない安定した正確な測定を保証します。もう一つの利点は、コンパクトで業界互換性のあるIP67のハウジングは、スペースが限られていても簡単に組み込むことができることです。

特集記事

  • 素材の表面状態に左右されず、高精度で安定した測定が可能
  • フォアグラウンドとバックグラウンドの抑制
  • スケーラブルな測定範囲
  • ディスプレイと設定キーによるシンプルで直感的な操作

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?