製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リニアユニットの制御位置

リニアユニットの制御位置

ターゲット位置を自由に選択できるため、変位計測機能付きリニアユニットの柔軟性が向上します。位置制御軸へのアップグレードには、非常にコンパクトな磁気式変位エンコーダシステムで十分です。嬉しいことに、このシステムは簡単に後付けができるので、経済的です。また、信号の品質やシステムの状態を継続的に評価したり、内蔵のLEDで読み取ることができます。これにより、設置、試運転、継続的な運用、そして、例えば機械の改造が必要な場合のセットアップをサポートします。

特集記事

  • 非常に低い速度でも極めて高い精度を実現
  • 非接触・メンテナンスフリー
  • 絶対的なインターフェース。SSIとBiSSのC

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?