磁気テープセンサー
高精度、堅牢、ダイナミックな角度・変位測定システム
Balluff の磁気式エンコーダセンサは、非常に動的なアプリケーションにおける正確な位置決めと速度検出のために開発されました。磁気テープセンサとして、過酷な条件下でも正確な変位および角度計測が可能です。高精度で高速動作の磁気測定システムは、オプションで磁気コード化されたリニアまたは回転測定エレメントを装備できます。
高性能センサヘッドに加え、Balluff は自社製磁気コード付き測定エレメントを幅広く提供しています。これらはお客様のアプリケーションに最適化され、リニアおよびロータリの両方の測定タスクをサポートします。このため、当社の磁気テープセンサは、機械・プラントエンジニアリング、オートメーション技術、パッケージング産業、イントラロジスティクスなど、幅広い産業や応用分野で使用されています。インクリメンタルな速度や位置の検出、変位や角度測定における絶対位置の決定に適しています。
非接触磁気測定原理により、当社の磁気テープセンサーは、光学式測定システムに対して決定的な利点を提供します。汚れ、湿気、光条件の変化などの厳しい環境条件下でも、信頼性の高い正確な測定値の取得を保証します。堅牢で工業的な設計は、過酷な生産環境での長期使用を可能にし、お客様の機械やシステムの高い可用性とプロセスの信頼性に大きく貢献します。
磁気式エンコードセンサソリューションの幅広いポートフォリオ
絶対距離測定システムおよび角度測定システム
インクリメンタル距離測定システムおよび角度測定システム
インクリメンタルまたはアブソリュートコーディング付き磁気テープ
アブソリュート・コーディング付き磁気リング
磁気式変位センサと角度センサ - アブソリュート測定システムとインクリメンタル測定システムの選択
Balluff の磁気式変位センサおよび角度センサは、アブソリュート測定システムとインクリメンタル測定システムのいずれかを選択できます。どちらのタイプも、高い信頼性と耐久性を特徴とする堅牢な非接触測定原理に基づいています。
高い繰り返し精度と高速で正確な測定値決定により、当社のシステムは、汚れ、水、光害などの厳しい環境条件下でも、卓越した機械性能を実現します。磁気チップだけが測定信号に影響を与えます。
当社の磁気テープセンサーは様々なサイズがあり、磁気テープの長さをカスタマイズすることにより、お客様のシステムに最適に組み込むことができます。メンテナンスフリーの技術と簡単な設置により、運用コストを削減し、恒久的に高いシステム稼働率を保証します。
高い繰り返し精度で測定値を高速かつ正確に決定するため、卓越した機械性能を発揮します。
最適な統合のために様々なサイズをご用意
メンテナンスフリー技術によりダウンタイムを最小化
磁気テープの長さ調整オプションによる高い柔軟性
迅速で簡単な設置
優れた価格性能比