製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コイラー / アンコイラーのローラーの位置決め

コイラー / アンコイラー上のロールの位置決め

最適な巻取りを実現するソリューションをお探しですか?でしたら、Balluff の磁歪式リニアスケール BTL をおすすめします。このリニアスケールは高い信頼性と精度が求められるあらゆる場所の使用に適しています。たとえば、ロール径に合わせて動作させる加圧ローラの調整など、冷間圧延でのコイルの巻上げでは最高の精度を発揮します。

特長

  • 摩耗劣化のない非接触の動作原理
  • 保護等級 IP67、耐汚染性

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?