磁歪センサー
長距離や過酷な条件下でも高い信頼性
磁歪式センサーは、高い信頼性と精度が要求される位置・速度計測に使用されます。
たとえ長距離であってもです。当社の非接触・アブソリュート測定システムは、あらゆる標準的な産業用インターフェースを備えた幅広いアプリケーションに適しています。過酷な環境条件下でも、機械やシステムの高い稼働率を保証します。
磁歪センサーの豊富なラインナップ
プロファイル形状の磁歪式リニアスケール
最大7620 mmの測定長に対応した、正確で摩耗のない位置測定。多くのインターフェース(IO-Link、Profinet、EtherCATなど)とさまざまなハウジングバリエーションにより、柔軟な統合が可能。
ロッドタイプの磁歪式リニアスケール
長期的な信頼性を実現する、高解像度の摩耗のない位置および速度測定。冗長性と柔軟性を実現する、プログラム可能な信号およびマルチマグネット技術をサポート。
堅牢な磁歪式リニアスケール
頑丈なステンレススチール製ハウジング、耐衝撃性および耐振動性、IP69K 保護、高圧耐性設計。極端な温度条件下でも正確で摩耗のない測定が可能、さまざまなインターフェースにより柔軟に統合可能。
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
ゾーン 0、1、2 用の耐圧性、コンパクトなシステムで、測定範囲は 7620 mm まで。絶対信号出力、多用途インターフェース、国際的な防爆認証を取得。
移動式油圧機器用磁歪式位置測定システム
コンパクトで摩耗のないシステムで、高解像度、測定長は最大2540 mm。プログラム可能な出力信号と多様なインターフェースにより、シリンダーへの統合が簡単。
冗長型磁歪式リニアスケール
測定範囲が調整可能な、アナログおよびデジタルインターフェースを備え、耐久性が高く、摩耗のない構造の、2重または3重の冗長性を持つ磁歪式位置測定システム。
長距離用磁歪式位置測定システム
数百メートルまでの測定範囲に対応する、絶対的な、摩耗のないシステム。過酷な環境でも高い信頼性と正確な再現性を実現。
最も重要な利点
- 原点復帰不要の高精度アブソリュート測定
- 非接触のため、摩耗やメンテナンスが不要
- 衝撃、振動、汚染の影響を受けにくい
- 密閉されたハウジング
- 同期化された測定データによる高度な動的制御アプリケーション
- 高耐久性と長寿命
- 柔軟な設置と取り扱い
アプリケーション例
様々な産業分野での応用例は、磁歪式位置センサーの幅広い応用範囲を示しています。磁歪式位置センサーは、油圧シリンダーや空圧シリンダー、プレス機、射出成形機、駆動技術において、正確な位置と速度の計測に使用されています。非接触で磨耗のない測定原理により、過酷な環境条件下でも長期にわたって極めて高い信頼性と安定性を発揮します。そのため、高精度と繰り返し精度で、幅広い産業オートメーション要件を満たします。
注目の新製品
よりシンプルで効率的なオートメーションのための新製品をご覧ください。