製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ワークの正確な配置とトレース

ワークの正確な配置とトレース

当社のRFIDソリューションにより、ワークの外部への出し入れを自動化したパレットシステムは、社内の段取り時間をほぼゼロにし、連続生産を可能にします。ワークの投入時には、周波数に依存しないBIS V評価ユニットにより、正確な配分が行われます。これにより、大容量のデータも小容量のデータも柔軟に処理することができ、データ管理を分散型にするか集中型にするかを選択することができます。

特集記事

  • ワークピースの自動管理
  • スクラップの削減、生産性の向上
  • 周波数に依存しない評価ユニットによる高い柔軟性

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?