製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

トリートメントチェアモジュールの連結

トリートメントチェアモジュールの連結

複数のインダクティブセンサーとシグナルコードを使用することで、シンプルで安価なカップリングシステムを実現できます。そのために、少なくとも2つのセンサーをカップリング位置に隣接して取り付け、冗長性を持たせることで正しいカップリングを実現しています。さらに、識別のためのタスクのいくつかは、センサーによって実現することができます。そのため、センサー1が切り替わった場合、部品Aが使用されます。センサー2は、パートBの使用を知らせます。両方のセンサーがアクティブな場合、パートCが使用されています。

特集記事

  • 経済的でシンプルなソリューション
  • アプローチの非接触検出
  • ポジションとエンドポジションに関する安全な信号

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?