製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型近接センサ

誘導型センサ

で提供しています。:

22 シリーズ

バルーフでは、様々なアプリケーションや産業に対応する、豊富な誘導型近接センサをラインナップしています。汎用タイプや耐高圧、衛生要件/耐高圧洗浄、Factor 1、耐高磁界、耐溶接環境、耐熱、防爆対応、NAMUR対応など、様々なハウジング材質と封止方法により、お客様固有のアプリケーションに最適な製品が必ず見つかります。設置スペースが限定されるなど、様々な状況でも簡単に取付けられるよう、豊富なハウジング形状や径、ネジスレッドのサイズをご用意しています。

この世界中で採用されているソリューションは、最適な費用対効果を実現し、大量の注文でも短納期で提供できます。

バルーフの誘導型近接センサにより、システムの稼働率が向上すると同時にメンテナンスコストと在庫管理コストを削減できます。

誘導型近接センサ BES エントリーシリーズ

必要十分! - 性能と価格の最適なバランス

特徴

  • コネクタタイプとケーブルタイプ
  • 豊富な円筒形と角形のデザイン
  • DC 2/3/4線式、IO-Link、AC/DC 2線式のタイプを用意
  • シールドタイプと非シールドタイプ
  • 短尺と長尺の形状
  • 耐高圧:最大50 MPa
  • 耐熱:最大230 ℃
  • 保護等級IP69Kに対応する耐薬品性タイプ
  • 耐高磁界タイプ
  • 耐溶接環境タイプ
  • 異素材でも一定の距離で検出するFactor 1対応タイプとNAMUR対応タイプ
  • 防爆エリア用センサー

22 シリーズ

シリーズ
構造 レンジSn max. スイッチング機能 スイッチング出力 接続タイプ 設置・取付け
アクション
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 30 mm 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) 差動モード, NPN, PNP, PNP/NPN/差動モード ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド, 準シールド
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm 常時閉(NC), 常時開(NO) NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド
M12x1, M8x1, M4×0.5, M5×0.5 6 mm 常時閉(NC), 常時開(NO) NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド
8x8, 5x5 3 mm 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/差動モード ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド
40x40 40 mm 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP ねじ式端子, コネクタ 面一, 非シールド
80x80 50 mm 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) 極性あり, PNP ねじ式端子, コネクタ 面一, 非シールド
26x26 10 mm 常時開(NO) 極性あり コネクタ付きケーブル 面一
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常時開(NO) NPN, PNP コネクタ 面一, 非シールド
40x40 40 mm 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP コネクタ 面一, 非シールド, 片側が面一
32x20x8 5 mm 常時開(NO) PNP コネクタ付きケーブル 面一
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1, M5×0.5 15 mm 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ 面一, 非シールド
12x12 4 mm 常時開(NO) PNP ケーブル 面一
40x40 25 mm 常時開(NO) センサアンプ用, PNP コネクタ 非シールド
8x8 2 mm 常時開(NO) PNP ケーブル 面一
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 20 mm 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) NPN, PNP コネクタ 面一, 非シールド, 準シールド
40x40 40 mm 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) PNP コネクタ 面一, 非シールド, 片側が面一
32x20x8 7 mm 常時開(NO) PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 面一
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1, M5×0.5 40 mm 常時閉(NC), 常時開(NO) NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ, より線 面一, 非シールド, 準シールド
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 8 mm 常時閉(NC), 常時開(NO) NPN, PNP コネクタ 面一
M18x1, M12x1 8 mm 常時閉(NC), 常時開(NO) PNP コネクタ 面一, 非シールド
2 mm 常時開(NO) PNP/ NPN コネクタ 面一
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?