製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コンパクトドライブ用のシリンダフィードバック

コンパクトドライブ用のシリンダフィードバック

コンパクトシリンダには、非常に小型のセンサが必要とされます。磁歪式リニアスケール BTL K コンパクトは、このニーズに最適に応えることができます。長さがわずか 34 mm という短いハウジングは、シリンダ内とその周囲の貴重なスペースを節約します。差込みフランジと堅牢な 6 ボルト固定部付きのステンレスハウジングにより、追加の保護ハウジングは必要ありません。

特長

  • 容易な特性曲線設定
  • 耐衝撃性・耐振動性、保護等級 IP67/68
  • オフショアに最適な耐圧性ハウジング(オプション)
  • アナログ信号、デジタルインタフェース、フィールドバス、または Ethernet 付き

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?