データ転送
エンド・オブ・ライン包装
コンベア、パレタイジング、ストレッチラッピングシステムなど、生産ラインの末端にある包装システムにおいて、制御アーキテクチャは安定した稼働、拡張性、および高い可用性を確保するために極めて重要です。これらのシステムは多数の分散型センサーやアクチュエータを統合しており、継続的な負荷下でも確実に動作する必要があります。
IO-Linkベースの制御アーキテクチャは、システム全体に対して標準化されたデジタルインターフェースを提供します。配線の簡素化、パラメータ管理の一元化、および継続的な診断により、モジュール式の機械構成と予測可能な性能が実現されます。これにより、拡張性の高い統合が促進され、ダウンタイムが削減され、機械の稼働率が向上します。
主な利点
-
長距離にわたる設置の簡素化
IO-Linkは、標準化された配線と分散型IOハブにより、複雑なポイントツーポイント配線を削減し、大規模なエンド・オブ・ライン・システムの計画と設置を大幅に容易にします。 -
迅速な試運転と機器交換
センサーやアクチュエータは一元的にパラメータ設定が可能で、手動での設定なしに交換できるため、メンテナンス作業やシステム変更時のダウンタイムを最小限に抑えることができます。 -
設備拡張に対応したスケーラブルなアーキテクチャ
IO-Linkにより、制御コンセプトの再設計やシステムの複雑化を招くことなく、コンベヤシステム、パレタイザ、その他のステーションをモジュール式に拡張することが可能です。 -
診断機能と可視性の向上
装置の状態や診断データに継続的にアクセスできるため、早期の故障検知、迅速なトラブルシューティング、および予知保全戦略が可能になります。 -
生産ライン末端における稼働率とOEEの向上
配線ミスの低減、復旧時間の短縮、およびデータに基づく運用により、設備の稼働率、スループット、そしてシステムの長期的な信頼性が直接的に向上します。
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 0.25 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 4 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- あり
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 2 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- あり
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
誘導型カプラー
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- ベース
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 定格動作電圧 Ue
- 24 VDC
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診断チャンネル:COM2(38.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:2 バイト - プロセスデータ OUT
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:1 バイト - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
誘導型カプラー
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- リモート
- 接続
- コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
- 出力電圧
- 24 VDC
- 定格出力電流
- 1.5 A
- 最大出力電流
- 2.2 A
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
- 0 ~ 32 バイト
- プロセスデータ OUT
- 0 ~ 32 バイト
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES