画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
経済的なネットワークモジュール(ブラックライン)
インタフェース
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-P067 | |
|
96,900 JPY
定価
|
82,070 JPY
定価
|
104,810 JPY
定価
|
|
| インタフェース | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| 搭載インタフェース | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| ポートクラス | Type A | Type A | Type A |
| 最大出力電流 | 4 A | 2 A | 4 A |
| ディスプレイ | なし | なし | なし |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 接続部(COM 1) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(COM 2) | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済 |
| 接続部(一次側 / 入力) | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 |
| 接続部(二次側 / 出力) | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 |
| デバイス接続部 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| デジタル入力 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 | 16x PNP、タイプ 3 |
| デジタル出力 | 16× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| 入/出力、設定可能 | あり | あり | あり |
| 合計電流 US、センサ | 16 A | 16 A | 16 A |
| 合計電流 UA、アクチュエータ | 16 A | 16 A | 16 A |
| ハウジング材質 |
プラスチック ステンレス, Inserts |
プラスチック ステンレス, Inserts |
プラスチック ステンレス, Inserts |
| 寸法 | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| 周囲温度範囲 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 保護等級 |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| IO-Link、バージョン | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | あり | あり | あり |
| パッケージ内容 |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
メッシュアース線 ネジ M4×6 |
- |
| 納入範囲外 |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
銘版プレート コネクタカバー |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応

見直される産業用ネットワーク
Balluff の拡張ネットワークポートフォリオは、使いやすさとお客様の要件に適した製品への迅速なアクセスにおいて新たな基準を打ち立てます。品質、革新性、信頼性を備えた Balluff 製品です。
Black、Silver、Washdown、Safe Line の各製品ラインをご覧ください。3 つの性能クラスからお客様に最適なソリューションをお選びください。