製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ブレードのピッチ角検出

ブレードのピッチ角検出

風向きが変わっても、バルーフの誘導型検出センサで、風車ブレードのピッチ角を正確に追跡できます。このセンサはピッチ制御装置のスプロケットの上方から位置を直接検知します。このアプリケーションは特に、標準的なエンコーダの冗長的なソリューションとして採用されています。そして、このセンサは非常に経済的で、優れた費用対効果を発揮します。

特徴

  • 堅牢、非接触
  • 広い使用温度範囲、湿度の影響なし
  • ステンレスハウジング
  • 耐振動・衝撃性

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?