回転数と回転方向の検出
標準型近接センサを使用することにより、設備のシャフトの回転数を検出することができます。回転数と回転方向を検出するには、2 個のセンサで十分です。
特長
- 簡単な取付け:長い検出距離
- 障害のない作動:–40 °C までの広い温度範囲
- 高い可用性:非接触の検知
- 追加の保護対策が不要:耐汚染性
Downloads
-
Industry brochure drive technology
標準型近接センサを使用することにより、設備のシャフトの回転数を検出することができます。回転数と回転方向を検出するには、2 個のセンサで十分です。