製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

誘導型センサ

オートメーション向けの最高の品質と精度

非接触検出、検出、監視

自動化は、誘導センサーなしではほとんど考えられません。オートメーションが行われるあらゆる場所で、金属物体の非接触位置検出、摩耗からの解放、信頼性が求められています。機械工学、エレクトロニクス製造、自動車、食品、プラスチック産業など。

Balluff は、標準的なセンサからスイッチング距離の長いセンサ、衛生的なセンサ、高耐圧センサ、防爆センサ、ファクター 1 センサ、オールメタルセンサまで、ほとんどすべてのアプリケーションに対応するさまざまな設計の誘導型センサを幅広く提供しています。溶接スパッタなどが付着しないように、セラミックまたはPTFEコーティングを施したものもあります。当社のプログラムには、ファクター1のオールメタルもあります。

Balluff の誘導型センサを使用すれば、プロセスや条件の監視、制御、自動化が可能です。過酷な環境においても最高の品質で。

インダクティブセンサの豊富なポートフォリオ

物体認識用製品ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
アプリケーションへ

アプリケーション例

様々な産業分野での応用例は、誘導型センサーの幅広い用途を物語っています。例えば、金属物体の検出や監視、金属部品の位置や距離の検出、端部位置の監視、品質や工程の監視などに使用されています。誘導型センサーは、非接触で動作するため、メンテナンスフリーで、堅牢で、摩耗がありません。つまり、産業オートメーションにおける幅広い要件に、特別な信頼性と精度で応えることができます。

専門知識とアドバイス - 弊社へのお問い合わせ

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサーがお客様のご要望に最も適しているかわからない場合、喜んでお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?