製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プリント基板の重なり検出

光電距離センサ BOD

プリント基板上の二重層を検出する

マテハンのミスにより、ベルトコンベア上に基盤が正確に乗せられなかったり、最悪の場合、重なって搬送されてしまうことがあります。発見されなければ、結果的にコストへ直接影響する障害に繋がりかねません。光電距離センサは、センサから基板までの距離を測定し、重なっていた場合にスイッチング信号で警告を発します。

特徴

  • 高い精度で安定した測定
  • シンプルで直感的な操作性
  • 堅牢なハウジングによる長寿命
  • 狭小スペースの設置に対応する小型タイプ

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?