製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

射出プロセスの監視

射出プロセスの監視

バルーフの誘導型リニア位置センサ BIWにより、高速な射出プロセスが可能となります。高速のサンプリング周波数と繰返し精度により、射出軸の移動量を正確かつ確実に測定します。これにより、射出プロファイルを正確に調整し、高品質な薄肉部品を製造することができます。

特徴

  • 高速:32kHzの高速サンプリング周波数
  • 非接触の位置検出
  • 優れた繰り返し精度

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?