製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

防爆区域におけるピストン位置の冗長型検出

冗長型または耐圧防爆構造の磁歪式リニアスケール BTL を使用

発電所など、安全基準が最も高い場合には、冗長型システムが必要です。Balluff のコンパクトな冗長型磁歪式リニアスケールでは、最大 3 つの依存性のない測定セクション、ならびに 3 つの独立した電子モジュールが 1 つのロッドに収納されています。堅牢なアブソリュート方式のシステムは、自由に設定可能で、簡単に使用開始できます。お使いの油圧シリンダは、防爆区域に適していますか?爆発の危険のある区域(EX ゾーン)0 および 1 で安全に使用するために、Balluff は耐圧防爆構造の磁歪式リニアスケールも提供しています。

特長

  • コンパクトで省スペース
  • 非接触で摩耗劣化がない
  • LED によりすべてのチャンネルを監視
  • 爆発の危険のある区域(EX ゾーン)0、1、2 仕様
  • 最大 600 bar までの耐圧性バリエーション
  • 多様なインタフェースが利用可能

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?