CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発性雰囲気用磁歪式センサ
磁歪式センサ
で提供しています。:
33 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
爆発の危険がある区域 0 および 1 で使用できるように、Balluff は様々なロッド形状とプロファイルの耐圧防爆構造の磁歪式リニアスケール BTL を取り揃えています。アプリケーションに応じて、ガスまたは塵埃による危険があるエリア向けのバリエーションも用意しています。またゾーン 2 用にも、磁歪式の防爆リニアスケールを提供できます。
BTL-J-DEXC-TA12 シリーズのハウジングは堅牢で耐圧防爆構造となっており、電子モジュールを簡単かつ素早く交換することができます。そのためこれらのバリエーションは、石油・ガス産業で要求される爆発の危険のある環境での高い信頼性と簡単なサービスの要求に応えることができます。
特長
- ゾーン 0、1、2 に対応
- 測定範囲は最大 7620 mm
- 分解能 5 µm までのアブソリュート方式出力信号
- 耐圧性は最大 600 bar
- 多様なインタフェースが利用可能
- 省スペースのハウジング
- 特性曲線設定による素早い試運転
- IECEx、ATEX、CSA など多数の国際的認証を取得
33 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース | 測定長 | 機械仕様 | 防爆カテゴリ | 周囲温度範囲 | リニアリティ偏差 | アプリケーション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFIBUS | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | ||
| アナログ、電圧 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | ||
| アナログ、電流 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | ||
| デジタル パルス | 25~5500 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | 油圧シリンダ | ||
| アナログ、電圧 | 25~5500 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | 油圧シリンダ | ||
| SSI | 25~5500 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | 油圧シリンダ | ||
| アナログ、電流 | 25~5500 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | 油圧シリンダ | ||
| アナログ、電流 | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | 冗長型構造 | ||
| PROFIBUS | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング | ||
| アナログ、電圧 | 25~7620 mm | M18 ネジで固定 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | ステンレスハウジング |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。