製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

非磁性ブロックシリンダ内の位置検出

非磁性ブロックシリンダ内の位置検出

アルミまたはステンレス鋼など非磁性素材製のブロックシリンダにおいて、さまざまなピストン位置を外部から確実に検出できます。当社の磁気センサでは、終端位置と中央位置の両方を検出することが可能です。そのために、IO-Link により最大 8 個のスイッチポイントを個別に設定できます。この汎用的に使用可能なセンサは、シリンダ壁を通してピストンに組み込まれた永久磁石リングを検出します。

特長

  • 終端位置と中央位置の検出 – 汎用性
  • IO-Link 仕様 – 最大 8 個のスイッチポイントをプログラム可能
  • 非常に小型 – C スロットおよび T スロットに組込み可能
  • 2 つのセンサ用のシングルコネクタバリエーション(M8 または M12)を使用可能 – マルチインタフェースブロック/センサ用スプリッタでセンサを倍増させることが可能

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?