2 磁気センサ付きシングルコネクタバリエーション
磁場センサ

で提供しています。:
16 バージョン
小型の空圧式/油圧式シリンダまたはグリッパの場合、シリンダ内のピストン位置を検出するにはたいてい 2 個の磁気センサが必要です。Balluff のシングルコネクタバリエーションを使用すれば、このようなアプリケーションの場合に取付けおよび配線コストを削減できます。シングルコネクタバリエーションを使用すれば、2 個のセンサを 1 個の 4 ピンコネクタ(M8 または M12)だけで電気的に接続でき、スプリッタボックスへの接続の際にもスロットが 1 つしか必要ありません。その結果スプリッタボックスでのセンサ数を 2 倍に増やし、同時に簡単な方法によりエアグリッパおよびシリンダで最大 2 倍の数の位置を検知することができます。
このシステムにより、時間と手間に加えて、調達/保管コストも削減できます。
特長
- タイロッド径は最大 17 mm
- 正確なスイッチポイントによる確実なスイッチング動作
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 汚れに強い
- 迅速な取付け
16 結果
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 寸法 | スイッチング出力 | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0005BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
8750 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF0006BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
8430 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
15040 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF004EBMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
13650 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF004FBMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
13400 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF00A4BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
8750 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF00A5BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
8430 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
9490 JPY | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF00CABMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
9240 JPY | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF00E1BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5 |
8500 JPY | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。