製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロッキングシリンダの位置検出

ロッキングシリンダの位置検出

当社の耐高圧近接センサは、ロッキングシリンダのさまざまな位置を確実に検出し、それがロックされているか、またはロック解除されているか検知します。これにより、アプリケーションの信頼性が向上し、効率が保証されます。たとえば、ロッキングシリンダを使用すると、プラスチック射出成形機の油圧駆動装置のエネルギー効率を大幅に改善できます。これは、射出プロセス中にロックすることにより、高い保持圧力が不要となり、油圧式ドライブシステムを小型化できるためです。

特長

  • 機械のエネルギー効率の向上
  • 小型ドライブシステムによりコストを削減
  • 診断機能付き(オプション)– 制御されたロック用

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?