誘導型近接センサ
誘導型センサ
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717911.png)
で提供しています。:
25 シリーズ
バルーフでは、様々なアプリケーションや産業に対応する、豊富な誘導型近接センサをラインナップしています。汎用タイプや耐高圧、衛生要件/耐高圧洗浄、Factor 1、耐高磁界、耐溶接環境、耐熱、防爆対応、NAMUR対応など、様々なハウジング材質と封止方法により、お客様固有のアプリケーションに最適な製品が必ず見つかります。設置スペースが限定されるなど、様々な状況でも簡単に取付けられるよう、豊富なハウジング形状や径、ネジスレッドのサイズをご用意しています。
この世界中で採用されているソリューションは、最適な費用対効果を実現し、大量の注文でも短納期で提供できます。
バルーフの誘導型近接センサにより、システムの稼働率が向上すると同時にメンテナンスコストと在庫管理コストを削減できます。
特徴
- コネクタタイプとケーブルタイプ
- 豊富な円筒形と角形のデザイン
- DC 2/3/4線式、IO-Link、AC/DC 2線式のタイプを用意
- シールドタイプと非シールドタイプ
- 短尺と長尺の形状
- ポジティブストップ機構対応タイプ
- 耐高圧:最大50 MPa
- 耐熱:最大230 ℃
- 保護等級IP69Kに対応する耐薬品性タイプ
- 耐高磁界タイプ
- 耐溶接環境タイプ
- 異素材でも一定の距離で検出するFactor 1対応タイプとNAMUR対応タイプ
25 シリーズ
シリーズ | 構造 | レンジSn max. | スイッチング機能 | スイッチング出力 | 接続タイプ | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BES M S円筒形バージョン |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 差動モード, NPN, PNP, PNP/NPN/差動モード | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド, 準シールド | |
![]() S-BES G Sネジなし円筒形バージョン |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES M M円筒形ミニチュアバージョン |
M12x1, M8x1, M4×0.5, M5×0.5 | 6 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q26 S高さ26 mmの正方形バージョン |
26x26 | 10 mm | 常時開(NO) | 極性あり, PNP | コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一 | |
![]() S-BES Q40 S高さ40 mmの正方形タイプ |
40x40 | 40 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | ねじ式端子, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q80 S高さ80 mmの正方形バージョン |
80x80 | 50 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, 極性あり, PNP | ねじ式端子, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q M正方形コンパクトバージョン |
8x8, 5x5 | 3 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/差動モード | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一 | |
![]() S-BES R Sキュービックバージョン |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES M F1円筒形ファクター1 |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 常時開(NO) | NPN, PNP | コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q40 F1ファクター1、高さ40 mmの正方形デザイン |
40x40 | 40 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | コネクタ | 面一, 非シールド, 片側が面一 | |
![]() S-BES R F1ファクター1の貫通穴付きキュービックデザイン |
32x20x8 | 5 mm | 常時開(NO) | PNP | コネクタ付きケーブル | 面一 | |
![]() S-BES M HT耐熱用途向け円筒形バージョン |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1, M5×0.5 | 15 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q12 HT耐熱用途向け高さ12mm角型バージョン |
12x12 | 4 mm | 常時開(NO) | PNP | ケーブル | 面一 | |
![]() S-BES Q40 HT高さ40 mmの正方形タイプ、耐温度アプリケーション用 |
40x40 | 25 mm | 常時開(NO) | センサアンプ用, PNP | コネクタ | 非シールド | |
![]() S-BES Q8 HT高さ8 mmの正方形タイプ、耐温度アプリケーション用 |
8x8 | 2 mm | 常時開(NO) | PNP | ケーブル | 面一 | |
![]() S-BES M MF円筒形タイプ、耐磁界アプリケーション用 |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | コネクタ | 面一, 非シールド, 準シールド | |
![]() S-BES Q40 MF高さ40 mmの正方形タイプ、耐磁界アプリケーション用 |
40x40 | 40 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP | コネクタ | 面一, 非シールド, 片側が面一 | |
![]() S-BES R MF耐磁界用キュービックタイプ |
32x20x8 | 7 mm | 常時開(NO) | PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 面一 | |
![]() S-BES M P耐高圧用円筒形バージョン |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1, M5×0.5 | 40 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ, より線 | 面一, 非シールド, 準シールド | |
![]() S-BES M FM全金属ハウジングの円筒形バージョン |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | コネクタ | 面一 | |
![]() S-BES M H衛生的な用途向けの円筒形バージョン |
M18x1, M12x1 | 8 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | PNP | コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES G EX爆発の危険性のある雰囲気用のネジのない円筒形デザイン |
D6.5 | 1 mm | ケーブル | 面一 | |||
![]() S-BES M EX爆発性雰囲気用の円筒形バージョン |
M18x1, M30×1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | 常時開(NO) | PNP | ケーブル, コネクタ | 面一, 非シールド | |
![]() S-BES Q40 EX高さ40 mmの正方形タイプ、爆発の危険性のある雰囲気用 |
40x40 | 35 mm | コネクタ | 面一, 非シールド | |||
![]() S-BES SP特殊バージョン |
2 mm | 常時開(NO) | PNP/ NPN | コネクタ | 面一 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。