製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プロセス液とレベルの切り替えまたは連続検出

プロセス液とレベルの切り替えまたは連続検出

アナログ超音波センサは、バージョンに応じて、スイッチング信号による2点制御や恒久的なレベル制御に使用することができます。そのため、モニターの種類を選択する際には、最大限の柔軟性が得られます。

特集記事

  • 1つまたは2つのスイッチングポイントを使用し、純粋にアナログで動作するか、またはアナログ測定と2つのスイッチングポイントを組み合わせることができます。
  • アプリケーションの柔軟性、効率性、安全性の向上
  • デザインの自由度を高めるキューボイドやシリンダーデザイン

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?