製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ローターの速度監視

ローターの速度監視

バルーフの誘導型近接センサは、-40℃の環境下であっても、確実にタービンローターの回転速度を監視します。ローターのロック機構側に向けられた2つの誘導型近接センサは、回転方向と回転速度を検出し、速度超過による発電機の障害を防止します。

特徴

  • 長距離検出
  • 広い温度範囲
  • 非接触検出
  • ホコリによる影響なし

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?