製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

過酷な環境下でのシートメタル検出

誘導型近接センサ BES

過酷な環境下でのシートメタルキャプチャ

バルーフのオールメタルの誘導型近接センサ BES Steel Faceは、過酷な環境下での使用を目的とし特別に設計されたセンサです。ハウジングと検出面はステンレス製で、衝撃や機械的不可にも耐えます。そのため、プレス工程のような過酷な環境でも、センサはコンベアベルト上の加工パーツの有無検知を正確に行えます。また、その優れた耐久性により、メンテナンスコストの削減と工場の稼働率向上にも貢献します。

特徴

  • 卓越した堅牢性
  • 長距離検出
  • 金属素材によって検出距離が変わらないFactor 1機能タイプ、鉄検出タイプ、非鉄検出タイプを用意
  • 豊富な形状とサイズ

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?