製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

加硫の進捗状況が一目でわかる

加硫の進捗状況が一目でわかる

加硫工程の現状をいつでも知りたい?これは、LEDシグナルライト「SmartLight」では問題ありません。そのカラースペクトルは個別に定義され、その場で変更することができます。すべてのセンサー信号は、信号灯を制御するIO-Linkマスターモジュールを介して収集されます。これにより、加硫の完了時期が一目瞭然となります。そして、次の処理ステップを時間のロスなく開始することができます。

特集記事

  • 進捗状況や傾向について、常に情報を得ることができる
  • 個別に設定可能な多様なカラースペクトル
  • IO-Linkにより、機械的に変換することなく、動作中に表示を変更することができます。

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?