製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コンベアベルト上の物体を検出

コンベアベルト上の物体を検出

搬送システムの制御と監視を行う場合、光電センサが主な選択肢となります。あらゆるタイプのライトを取り揃えた当社のソリューションは、限られた設置環境でも柔軟に対応できます。最も多様な表面を持つ物体を、最も多様な範囲で検出します。これにより、最も過酷なアプリケーションにも対応することができます。

特集記事

  • 小さな明るい光点による正確なスイッチング動作
  • 豊富なパラメータ設定が可能なIO-Link対応機種
  • BOS R01E - 堅牢なステンレス製ハウジングと高い保護等級IP69K
  • BOS Q08M - 限られたスペースへの設置に適した超コンパクトサイズ

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?