製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

搬送装置のスキッド位置の検知

搬送装置のスキッド位置の検知

Balluff の誘導型センサはボディの確実で正確な搬送を保証します。 センサは塗装プロセス全体を通じてモジュラー式スキッド搬送システムの位置を高い信頼性で正確に検知します。また検出距離が長いことも利点です。

コンパクトな構造のセンサは、簡単かつ柔軟に取り付けることができます。ローラーコンベア、垂直コンベア、チェーン搬送装置、ベルト搬送装置、傾斜台、回転台、偏心リフト台のいずれにも取付け可能です。

特長

  • 回転式接続部と向きを変えられる検出面による柔軟な取付け
  • コンパクトな構造で検出距離が長く、衝突を回避できるため耐用年数が長い
  • 運転状態と切替状態を遠い距離から検知可能

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?