耐高磁界近接センサ
誘導型センサ
で提供しています。:
79 バージョン
溶接機や高周波焼入れ設備など強い電磁場のある場所で使用するには、Balluff の耐高磁界近接センサ BES が最適です。このセンサは最大 25 kA の溶接電流によって発生する磁場にも影響されません。さらにセラミックコーティングが施されているため、金属スパッタ・スラグ・燃焼残渣にも耐性があります。またどのようなアプリケーションにおいても最高の精度を発揮します。Balluff のセンサは極めて堅牢であるためメンテナンスの費用が節約でき、設備の稼働率を向上させます。
特長
- 極めて堅牢
- 磁場に対する耐性
- 溶接スパッタに耐える
- 研磨性溶剤・洗浄剤に耐える
- 各種モデルと寸法でご用意
入手方法
79 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES05PRBES M18ME-PSC80A-S04G-W10 |
15520 JPY | Ø 18 x 46 mm | PNP 常時開(NO) | 8 mm | 2000 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02JABES 516-326-S4-W |
19970 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 5 mm | 200 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | cULus, CE, UKCA, WEEE | 面一 | |
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
22340 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, 一部コーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 非シールド | |
BES021TBES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 |
20170 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開(NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT, 一部コーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
14490 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開(NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 非シールド | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
18210 JPY | 40 x 40 x 62 mm | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) | 25 mm | 1000 Hz | PBT | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | cULus, CE, UKCA, WEEE | 片側が面一 | |
BES02J9BES 516-326-S4-CW |
18210 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 5 mm | 500 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | cULus, CE, UKCA, WEEE | 面一 | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
12510 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 7 mm | 50 Hz | 真鍮, PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES0567BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 |
16870 JPY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 80 Hz | ステンレス, 耐溶接スパッタ, コーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
13650 JPY | Ø 8 x 57 mm | PNP 常時開(NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | ステンレス(1.4301), PTFEコーティング | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, WEEE | 面一 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。