製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

漏れの直接的な監視

漏れの直接的な監視

Balluff の非常にコンパクトな静電容量センサは、ごく少量の漏れであっても確実に検知することを保証します。一緒に提供されるホルダを使用してツールの底部から 2 mm の位置にセンサを固定した後、必ず調整してください。例えばフッ化水素酸などの刺激性の強い化学物質があふれるような問題が生じた場合に、直ちに適切な措置を講じることができます。

特長

  • 一緒に提供されるホルダによる簡単な取付け
  • ごく少量の漏れでも検知
  • 様々な化学物質の確実な検出

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?