非接触式充填レベル検知用静電容量センサ
静電容量センサ

で提供しています。:
31 バージョン
バルーフの静電容量センサは、非金属のタンクやパイプ内の充填レベルを確実に検出します。しかも、直接媒体に接触することなく非接触で液体や粒状物の充填レベルを正確に検出することができます。
豊富なバリエーションにより、様々なアプリケーションに適合できます。例えば、非常にコンパクトでフラットなディスク形状や円筒形、ボックス形、耐圧仕様、そして多彩なコネクタやケーブルタイプをラインナップしています。
バルーフの独自技術: バルーフの静電容量センサの中には独自技術 SmartLevelを搭載している製品があります。この技術を持つセンサは、最大10 mm厚のガラスや樹脂製の壁面を通して、タンクやパイプ内の水蒸気や泡、残渣、壁の付着物を完璧に無視し、常に確実な充填レベルを検出できます。また、従来の静電容量センサでは検出が不可能であった、純粋やカーボンの粉末などの導電性媒体も確実に検出できます。この技術により、従来は困難であったアプリケーションも実現可能になります。
特徴
- 液体や粒状物のレベル検知
- 様々な形状やハウジング材質、さらにローコストタイプも用意
- 簡単な調整と設定、IO-Linkタイプも用意
- 独自技術 SmartLevelにより、水蒸気や泡、残渣、壁の付着物を完璧に無視し、常に確実な充填レベルを検出
入手方法
31 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | 接続 | インタフェース | 組込み | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS00U6BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 |
6610 JPY | 40 x 40 x 10 mm | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 面一に取付け可能 | PBT | |
![]() BCS00TRBCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 |
6610 JPY | 40 x 40 x 10 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | 面一に取付け可能 | PBT | |
![]() BCS000YBCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
13330 JPY | 90 x 16 x 4 mm | コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR | 特殊インタフェース 信号アンプ(BAE)を参照 | 容器外壁で面一 | PC PUR | |
![]() BCS003KBCS D50OO02-YPC25C-EV02 |
9310 JPY | Ø 50 x 10 mm | ケーブル、2.00 m、PVC | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | 面一に取付け可能 | POM | |
![]() BCS003LBCS D50OO03-YPC25C-S49G |
9080 JPY | Ø 50 x 10 mm | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | 面一に取付け可能 | POM | |
![]() BCS008KBCS R08RR01-NSMFAC-EP02 |
13740 JPY | 34 x 16 x 8 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | NPN 常時開(NO) | 容器外壁で面一 | PP | |
![]() BCS012ABCS R08RRE-PSM80C-EP02 |
10120 JPY | 34 x 16 x 8 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 面一に取付け可能 | PP | |
![]() BCS012CBCS R08RRE-POM80C-EP02 |
10710 JPY | 34 x 16 x 8 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時閉(NC) | 面一に取付け可能 | PP | |
![]() BCS012HBCS R08RRE-PSMFHC-EP02 |
14550 JPY | 34 x 16 x 8 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 容器外壁で面一 | PP | |
![]() BCS012PBCS R08RRE-PIMFHC-EP00,3-GS04 |
14480 JPY | 34 x 16 x 8 mm | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR |
IO-Link 1.1 PNP 常時開(NO) |
容器外壁で面一 | PP |