製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

効率的な駐車場管理

迅速で便利なアクセスを実現するバルーフ BVS

効率的な駐車場管理

遊園地やホテル、ホリデーパークの駐車スペースの整理と管理は特殊な課題と言えます。ここにバルーフのBVSは、入退場管理の効率的なソリューションを提供します。ドライバーは事前にナンバーを登録することで、車を止めることなく駐車場へ簡単かつスムーズにアクセスすることができます。この革新的なテクノロジーは、利便性を高めるだけでなく、駐車スペースの利用効率を高めることにも貢献します。

利点

  • 安全でロスのない画像キャプチャと送信
  • 高解像度イメージセンサによる正確な検知
  • 時間帯や天候に左右されない高画質を保証する自動調整機能
  • IP67対応の堅牢なカメラで様々な条件下での信頼性を確保

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?