製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業用カメラ

産業用アプリケーション向けの卓越した画質

産業環境におけるカメラへの要求は高い。特に、24時間365日の連続稼動においても、安定した高画質と長寿命が重要です。そうでなければ、システム全体の中で産業用カメラを変更すると、再認証が必要になる可能性があります。このような事態を避けるため、当社では高品質の電子部品とイメージセンサを使用しています。

USBおよびイーサネットインターフェースを備えた産業用デジタルカメラには、アナログ/デジタルコンバーターが搭載されているため、フレームグラバーが不要になり、取り扱いが大幅に簡素化されます。画像処理規格のGenICam、GigE Vision、USB3 Visionにより、すべてのカメラでカメラ通信が標準化され、カメラ機能や設定の命名規則も統一されています。これにより、操作がより簡単になります。

カメラセレクター

お客様のアプリケーションに最適な産業用カメラをお探しください。
今すぐカメラセレクタをお試しください。

カメラセレクターへ
カメラのスマート機能

当社のカメラには、カメラ制御、画質の最適化、マルチカメラ操作のための多くのスマート機能が統合されています。
さらなるスマート機能はImpact Acquire SDKにもあります。

スマート機能の概要へ
カスタムデザイン&エンジニアリング

標準品ではカバーできない個別の要件がありますか?カメラやセンサー部品の特別なカスタマイズソリューションを提供しています。

ズーカスタムデザイン&エンジニアリング

GigE Visionカメラ

コンパクトな産業用カメラで、スマート機能によりカメラ内での画像データの統合と処理が簡単。IP67、産業用コネクタ、PoE 対応モデルもご用意。

2ポート搭載GigE Vision対応カメラ

デュアルギガビットイーサネット産業用カメラで、多数のI/OとIRISコネクタを搭載。256 MBの画像メモリにより、信頼性の高い画像転送を保証します。

GigE Visionカメラ 5台

低消費電力のコンパクトな産業用カメラと、簡単に接続できるPoE。

10GigE ビジョンカメラ

10ギガビット/秒のデータ転送、PoE+、内蔵画像メモリを備えた堅牢な産業用カメラ。PTPおよびIEEE1588による正確な同期。

25台のGigE Visionカメラ

低レイテンシ、高スループットのデータ転送を実現する RoCE v2 プロトコルを搭載したコンパクトな 25GigE 産業用カメラ。

USB3 Vision対応カメラ

最大 5 Gigabit/s のデータ転送、内蔵画像メモリ、スマート機能を備えたユニバーサル USB3 カメラ。拡張温度範囲対応モデルもご用意しています。

USB 2.0対応カメラ

最大480 Mbit/sの転送速度と最大5 Mピクセルの解像度を備えた、コンパクトでコスト効率に優れた産業用カメラ。基板タイプもご用意しています。

PCI Expressカメラ

最大 1600 MB/秒のネットデータレートとレイテンシのない転送を実現するカメラ。NVIDIA、ARM、x86 プラットフォームでの高画質と柔軟な統合を実現します。

SWIRカメラ、UVカメラ

400 nm から 1700 nm の範囲で高感度を実現する、ソニーの SWIR および UV センサーを搭載したカメラ。ソフトウェア開発キットにより、簡単に統合できます。
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?