製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プレスツールの効率的な追跡

プレスツールの効率的な追跡

今日のプレス工程では、動的なアプリケーションの場合でも RFID システムが部品に関する製品情報、生産情報、品質情報の自動検出を保証します。その際、システムは非接触かつ視認不要で通信します。

Balluff の UHF システムは各アプリケーション用に最適に構成することができます。手動による面倒なパラメータ設定は不要です。リーダの自動設定ボタンにより、すぐに設定が開始されます。

特長

  • 標準の読取り距離 1 m
  • パワースキャン機能を内蔵しているため、機能およびステータス LED を全体的に視認可能
  • 手動入力が少ないため、高い信頼性で迅速な試運転が可能

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?