製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

UHF RFIDシステム BIS U

読取り距離が離れているダイナミックなプロセス用

産業用 RFID システム BIS U

Balluff の UHF システムはデータの透明性と追跡可能性を提供します。UHF はプロセス横断的な識別ソリューションの標準技術です。

サポートは、タグ情報の迅速な検知および継続的な伝送信頼性の確立に役立ちます。分散保存された製品データおよびプロセスデータを確認することにより、マテリアルフローのあらゆる段階において UHF がトレーサビリティアプリケーションの重要な構成要素となります。その結果、継続的なデータの透明性がサプライチェーン全体で保証されます。

最大の特長

  • 世界中で使用される標準インタフェースにより、問題なくアプリケーションに統合可能
  • グローバルな ISO 規格 18000-6C および EPC Gen2 Class1 に適合
  • データキャリア(タグ)とアンテナのさまざまな組合せが可能なことにより、アプリケーションに柔軟に対応
  • 検出範囲は 6 m 超に及ぶ
  • グループ処理能力により複数のデータキャリア(タグ)を同時に検知することが可能
  • バスインタフェースを使用して従来型の制御システムおよび上位の IT システムに接続可能
  • 完全にカスタマイズされたシステムソリューションを実現可能
  • 各種のアプリケーションに簡単に統合するためのさまざまなアクセサリをご用意

RFID UHFタグ (860...930 MHz)

  • さまざまなデザイン、寸法、アプリケーションオプションを備えた幅広い製品ポートフォリオ
  • すべてのUHFデータキャリアは、ユニークで変更不可能な識別番号(TID)と個別にプログラム可能なEPC(電子製品コード)を持っています。
  • 世界標準ISO 18000-6CまたはEPC Gen2 Class1
  • 自由に書き込み可能な最大112バイトの追加ユーザー・メモリー・エリア
  • パスワード保護機能付きのデータキャリアもあります。
  • 取り付けオプション接着、成型、ネジ止め
  • 金属に直接取り付け可能なバリエーション
  • 製品に貼付したまま使用できる、自己粘着性の「スマートラベル」をシングルユースアプリケーション用にご用意。
  • 適切なデータキャリアを選択することで、幅広い産業要件を実現可能
  • 読み取りシステムとの最適な連携
  • 低コストのタグを使用した大量アプリケーションの実現
  • 自動車産業向けシリコンフリーの特殊タグ
  • 220 °Cまで耐熱の特殊タグ
  • カスタマイズ可能なオーダーメイドバリエーション

RFID UHFリーダー (860...930 MHz)

  • EU(865...868MHz)、US(902...928MHz)、CN(920.5...924.5MHz)の周波数範囲に対応するバリエーション
  • 保護等級IP69kの堅牢な筐体により、過酷な環境でも安心して使用可能
  • RFID リーダーに直接ステータスを表示するため、試運転が容易でダウンタイムを最小化
  • 評価ユニット一体型UHFリーダー用BNIマスターに接続するためのIO-Linkインターフェース
  • 自動セットアップ機能、またはモデルによっては IO-Link インターフェースにより、迅速で簡単な試運転と設定が可能
  • 同軸ケーブル(最大10m)またはM12プラグコネクタ(ケーブル長最大50m)による接続
  • 位置とは無関係にデータキャリアを検出できる円偏光
  • 読み取り範囲は最大6m以上可能
  • 最大4台のリーダーをBIS V評価ユニットに接続可能
  • 最大4台のアンテナをBIS U-602x評価ユニットに接続可能

RFID UHF評価ユニット (860...930 MHz)

  • BIS U-602x は、最大 6 m 以上の長距離に対応する強力な代替製品です。
  • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製ハウジングによる完璧なEMC対策
  • すべての接続は前面から簡単にアクセス可能
  • LCDディスプレイとプッシュボタンで試運転が容易
  • 各リーダは、評価ユニット上の 2 つの LED で動作状態を直接知らせます。
  • 国別の使用向けに認証されたさまざまな BIS U バージョン
  • IO-Link 対応センサとアクチュエータを接続するための統合 IO-Link マスターポート
  • 便利なリモートステータス監視用Webサーバ
  • 多くの一般的な制御システムメーカーの機能モジュールにより、すぐに使用可能
  • バス接続なしで試運転できる USB インターフェース
  • BIS Cockpit:PCベースのソフトウェアツールを使用して、インターフェースとは別にリーダのパラメータ設定が可能
  • UHFコンフィギュレーションツール(UHF Manager):操作に必要なすべてのパラメータを簡単に設定可能

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?