製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

終端位置の電子的なダンピング

終端位置の電子的なダンピング

Balluff の耐高圧誘導型距離センサは、ストッパまでの最後の数ミリメートルを正確に検知します。0 ~ 10 V のアナログ信号は、電子的な終端位置ダンピングに最適です。バルブ位置を確実に監視するために、センサを非常に容易に統合することが可能です。円錐形アクチュエータにより測定範囲が拡大されるため、組立てに柔軟に対応できます。

特長

  • アナログ信号 0 ~ 10 V
  • 組込みが非常に容易
  • 耐圧性は最大 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?