製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コントロールされた動きの確保

コントロールされた動きの確保

当社の磁界センサーは、空圧シリンダー内のピストンの末端位置を確実に検出し、タイヤ製造機の安全な動作を保証します。これらのセンサーは、非接触でピストンの位置をチェックし、摩耗します。そのため、耐久性に優れています。もう一つの興味深い特徴は、磁界センサーをシリンダーの溝に直接取り付けることができることです。これらはしっかりとしたホールド感があり、フラッシュインストールのためスペースが重要なアプリケーションに適しています。

特集記事

  • 広い温度範囲:-25~85 °C
  • IP67の高い保護等級
  • 極めて短い設計が可能なため、組み込みが容易

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?