製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

シリンダセンサ

非接触で信頼性の高い位置フィードバック

磁界センサは、主にシリンダやグリッパのピストン位置を選択的または連続的に監視するために使用されます。センサは、アクチュエータ壁面を通してピストンに内蔵された磁石の磁界を認識します。

非接触で位置を検出する Balluff の磁界センサは、絶対的な信頼性があり、摩耗がありません。ピストン位置は高速移動でも確実に検出されます。

当社の磁界センサの豊富なポートフォリオ

物体認識用製品ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
アプリケーションへ

アプリケーション例

磁界センサの幅広い用途は、様々なアプリケーション例で説明できます。幅広い産業分野で、位置・端部位置監視、状態監視、品質・工程監視 - 信頼性、精度、摩耗のない - に使用されています。

専門知識とアドバイス - 弊社へのお問い合わせ

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサがお客様の要件に最も適しているかわからない場合は、喜んでお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?