製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

最大70℃の温度に耐えるネットワークモジュール

最大70℃の温度に耐えるネットワークモジュール

最大70℃の温度耐性を持つ鉄鋼産業に最適なネットワークモジュールで、ネットワークトポロジーがシンプルになります。ご使用のフィールドバス / ネットワークの種類に関わらず、Balluffのネットワークモジュール BNIで、モジュラー方式のネットワークを構成できます。さらに、IO-Linkゲートウェイを用いれば、全てのセンサへの配線を効率的かつ経済的に優れたものにできます。

特長

  • あらゆるコントローラに接続可能
  • 保護等級 IP67
  • 70℃ まで確実に動作

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?